|
|
|
XSDM600539
inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn60mm - 24..240VAC/DC - terminals
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Érzékelő neve
|
XSD
|
Érzékelő kivitel
|
80 x 80 x 40 alakú
|
Méret
|
40 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
60 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V AC SELV
|
IP védettségi szint
|
IP671
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Előlap anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...100 mA DC elkülönítetlen
5...500 mA AC/DC
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 10 Hz
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
40 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Környezet
Termék minősítések
|
CCC
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,3 cm
|
Package 1 Weight
|
495,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,762 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|