|
|
|
XSZE130
2 db fém anyacsavar
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Rögzítőanya
|
Tartozék / alkatrész megjelölése
|
Rögzítőanya
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
Hengeres M30 érzékelő
|
Anyag
|
Nikkel-krómozott
|
Készletenkénti mennyiség
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
XT hengeres M30
XS hengeres M30
|
Súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
5,8 cm
|
Package 1 Weight
|
30 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,152 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|