Schneider-Electric
XT130B1NAL2 picture- scope
XT130B1NAL2
Kapacitív közelítésérzékelő M30 12 24V
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Érzékelő típusa Kapacitív közelítésérzékelő
Termék specifikus alkalmazás Szigetelő vagy vezető anyagok detektálása
Érzékelő neve XT1
Érzékelő kivitel Hengeres M30
Méret 70 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 10 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa NPN
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Maximum delay response 5 ms
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel IEC 60947-5-4
Kiegészítő jellemzők
ISO menet M30 x 1,5
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Sa biztosított üzemi távolság 0…7,2 mm
Beállítási zóna 2…20 mm
Differenciális terjedés < 0,2 x Sr
Ismétlési pontosság < 0,1 x Sr
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 12…30 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,1 mA működő
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Kapcsolási frekvencia <= 150 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel < 15 mA
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay recovery 5 ms
Maximális kapcsolási áram 200 mA
Jelölés CE
Beszabályozás Érzékenység potenciométerrel
Menetes hossza 55 mm
Hosszúság 70 mm
Nettó súly 0,27 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-4
Terméktanúsítványok CE B osztály
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással amplitúdó = 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV légkisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 3 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 21,0 cm
1. csomag súlya 280,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,406 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months