|
|
|
XT230A1FBL2
Kapac. érzékelő, M30, 2 vezetékes, 1 NC, 24-240 VAC, IP67, L=2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Érzékelő típusa
|
Kapacitív közelítésérzékelő
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Szigetelő vagy vezető anyagok detektálása
|
Érzékelő neve
|
XT2
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
74,5 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
15 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC/DC 50...60 Hz
|
Maximum delay response
|
30 ms
|
IP védettségi szint
|
IP68 megfelel IEC 60529
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M30 x 1,5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0…11 mm
|
Beállítási zóna
|
0…17 mm
|
Differenciális terjedés
|
< 1...20 % Sr
|
Ismétlési pontosság
|
< 5% Sr
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…265 V AC/DC
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz
|
Feszültségledobás
|
<10 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
< 4 mA
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay recovery
|
30 ms
|
Maximális kapcsolási áram
|
300 mA
|
Jelölés
|
CE
|
Beszabályozás
|
Érzékenység potenciométerrel
|
Menetes hossza
|
48,5 mm
|
Hosszúság
|
74,5 mm
|
Súly
|
0,27 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-3
|
Termék minősítések
|
CULus 508
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-10…60 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással amplitúdó = 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV légkisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
3 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
161,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|