Schneider-Electric
XU1N18PP9A9WD picture- scope
XU1N18PP9A9WD
Fotoérzékelő 12-24V
T0DAY
ÁPR. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Élelmiszeripari alkalmazás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XU1
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Visszavert
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó M12 csap, 4-lábú
Kibocsátás Infravörös visszavert
Névleges érzékelési távolság 4 m visszavert need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél : 304 CU
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 5,5 m
Kimenet típusa Félvezető
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 30 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Beszabályozás Érzékenység beállítása
Átmérő 18 mm
Hosszúság 78 mm
Környezet
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 14,5 cm
1. csomag súlya 165,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen