|
|
|
XU2M18MC230KT
Optoérzékelő adó
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő adókészülék
|
Érzékelő neve
|
XU2
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Fém
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó 1/2"20 UNF, 3-lábú
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Névleges érzékelési távolság
|
15 m átmenő sugárnyaláb need a receiver
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
20 m
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
10...200 mA (0,5 A)
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
95 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|