|
|
|
XU2N18PP9AAL5R
Fotoérzékelő vevő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XU2
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Rozsdamentes acél : 304 CU
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén táp bekapcsolva és tanulás
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Készlet tartalma
|
Receiver
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
CE
UL-Aex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,1 cm
|
Package 1 Length
|
8,1 cm
|
Package 1 Weight
|
240,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|