|
|
|
XU2S18PP340L5
Fotoérzékelő M18 PNP
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonságot adó átmenősugaras fényelektromos érzékelők
|
Készülék rövid neve
|
XU2S
|
Kimeneti típus
|
1 biztonsági kimenetek OSSD PNP
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
8 m
|
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer
|
Adó-vevő rendszer
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen 10 % bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA terheletlen
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárva)
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
Legfeljebb 500 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Előhuzalozott dugalj
|
Látványtípus vonala
|
Doboz tengelye mentén
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Kábel külső átmérője
|
5 mm
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kábel összetétel
|
3 x 0,34 mm² esetén adó helye
4 x 0,34 mm² esetén fogadó helye
|
Meghúzási nyomaték
|
24 N.m rögzítőanya
|
A funkció elérhető
|
Beépített elnémító funkció
Világosra vagy sötétre programozható kapcsolás
|
Jelölés
|
CE
|
Anyag
|
Nikkellel bevont réz: ház
Poliamid: lencsék
|
Nettó súly
|
0,485 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60831
IEC 61496-2
IEC 61496-1-2
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL = c associated with module XPSCM correctly wired megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Can reach category 2 associated with module XPSCM correctly wired megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Type 2 megfelel IEC 61496-2 (2-es típus ESPE)
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFH = 5.5E-7 1/h with muting function megfelel IEC 61508-1
PFH = 4.6E-7 1/h megfelel IEC 61508-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
35 gn 3 lökés minden irányban X, Y és Z megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
432,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,01 kg