|
|
|
XU8M18MA230
Tárgyreflexiós háttérelnyom., AC/DC, 2 vez., érz. táv.: 0,12m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XU8
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Fém
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös szórási háttér elnyomás
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,12 m szórási háttér elnyomás
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
0,12 m
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
1,5 mA működő
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
10...200 mA (0,5 A)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz
|
Feszültségledobás
|
<6 V (zárt állapot)
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Maximum delay response
|
20 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
82 mm
|
Súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
UL-Aex
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP68 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
133,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,32 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|