|
|
|
XUAH0214S
Fotoérzékelő fénysorompó PNP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application szerelvény ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUA
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M8
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Fém
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 3-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Névleges érzékelési távolság
|
2 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUB0AKSNL2T
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
4 m
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,14 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
Kábel külső átmérője
|
3,5 mm
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 2000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
20 ms
|
Maximum delay response
|
0,25 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,25 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Átmérő
|
8 mm
|
Hosszúság
|
48 mm
|
Súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CULus 508
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
IP651 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
847,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|