|
|
|
XUB0SPSNL2
Fotoérzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Élelmiszeripari multimodális alkalmazás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUB
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Többmódú
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös diffundál
Infravörös szórási háttér elnyomás
Infravörös átmenő sugárnyaláb
Vörös polarizált reflex
|
Névleges érzékelési távolság
|
3 m polarizált reflex need reflector XUZC50
20 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUB0SKSNL5T
0,12 m szórási háttér elnyomás
0,3 m diffundál
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Rozsdamentes acél : 304 CU
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
0,12 m szórási háttér elnyomás
0,4 m diffundál
30 m átmenő sugárnyaláb
4,5 m polarizált reflex
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (vörös) esetén táp bekapcsolva és tanulás
1 LED (sárga) esetén stabilitásvevő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Öntanító
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
78 mm
|
Súly
|
0,105 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
CE
UL-Aex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel IEC 60529
IP68 megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,6 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
131,5 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|