Schneider-Electric
XUB9BPBWM12 picture- scope
XUB9BPBWM12
Fotoérzékelő M18, pol.reflexiós, é.t.=2m
T0DAY
ÁPR. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUB
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Polarizált reflex
Anyag Fém
Látványtípus vonala 90° oldalsó
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Vörös polarizált reflex
Névleges érzékelési távolság 2 m polarizált reflex need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 3 m polarizált reflex
Kimenet típusa Félvezető
Kimeneti funkció szabályozás Könnyen vagy nehezen programozható
Bővíthető kimenet Riasztókimenettel
Kábelösszetétel 5 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
Kábel külső átmérője 6 mm
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (vörös) esetén stabilitásvevő
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…38 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 50 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Beszabályozás Érzékenység beállítása potenciométerrel
Átmérő 18 mm
Mélység 44 mm
Magasság 99 mm
Hosszúság 76 mm
Szélesség 45 mm
Nettó súly 0,05 kg
Készlet tartalma Adó + vevő
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
CSA-Ex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 9,4 cm
1.csomag hossza 4,2 cm
1. csomag súlya 54,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,383 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months