|
XUBLBNCNM12
Fotoérzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUB
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12
|
Kibocsátás
|
Vörös fényű lézer 1E osztály 670 nm megfelel IEC 825-1
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
100 m
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Vak zóna
|
0 mm
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Tápfeszültség bekapcsolva és betanulás üzemmód: 1 LED (zöld)
Stabilitásvevő: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapotjelzés: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
1500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
25 mA névleges
|
Teljesítményigény W-ben
|
1 W
|
Maximum delay first up
|
80 ms
|
Maximum delay response
|
0,4 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,4 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység szabályozásával
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Készlet tartalma
|
Transmitter + receiver XUBLBKCNM12T + XUBLBNCNM12R
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
127,0 g