|
|
|
XUBTANSWM12
Fotoérzékelő 12 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application csomag ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Átlátszó tárgy észlelése
|
Érzékelő neve
|
XUBT
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Visszavert
|
Anyag
|
Műanyag
|
Látványtípus vonala
|
90° oldalsó
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Kibocsátás
|
Koaxiális piros pólusú visszavert
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
0…0,8 m távoli tápegységgel (AUI)
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Reflektor XUZC50HP
Érzékelő
|
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Sugárzási szög
|
1,5 °
|
Vak zóna
|
0 mm
|
Pontátmérő
|
37 mm
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Stabilitásvevő: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…32 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
1000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
45 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
500 ms
|
Maximum delay recovery
|
500 ms
|
Súly
|
0,048 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CSA-Ex
UL-Aex
CE
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
IP671 megfelel IEC 60529 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
49,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|