|
XUFN01321
Optikai szál, tárgyreflexiós, M4/M2,6, érzékelési táv.: 18mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUF
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,018 m
|
Végillesztés típus
|
M2.6 x 0.45, szabványos menetes végű rögzítő
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Termék rendeltetési helye
|
XUDA
|
Optikai szál anyaga
|
PMMA
|
Hüvely anyaga
|
PE
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Optikai szál használata
|
Helyzetmeghatározás
|
Optikai szál hossza
|
2 m
|
Külső átmérő
|
1 mm
|
Minimális hajlítási sugár
|
10 mm
|
Menet típusa
|
M4 x 0.7
|
Optikai szál mag
|
2 x Ø 0,5 mm
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP641 megfelel MSZ EN 60529
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,524 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,954 cm
|
1.csomag hossza
|
13,716 cm
|
1. csomag súlya
|
31,752 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,105 kg