|
|
|
XUFN12311
Optikai szál, fénysorompós, M4/L=90mm, érzékelési táv.: 180mm
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUF
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,18 m
|
Végillesztés típus
|
, hajlékony záródarab
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Termék felhasználási területe
|
XUDA
|
Optikai szál anyaga
|
PMMA
|
Hüvely anyaga
|
PE
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Optikai szál használata
|
Általános használat
|
Átmérő
|
1,5 mm
|
Optikai szál hossza
|
2 m
|
Külső átmérő
|
2,2 mm
|
Minimális hajlítási sugár
|
25 mm
|
Menet típusa
|
M4 x 0.7
|
Optikai szál mag
|
1 x Ø 1 mm
|
Súly
|
0,03 kg
|
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/-1 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP641 megfelel IEC 60529
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
50,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,989 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|