|
|
|
XUFS2020
Optikai szál tárgyreflexiós 20mm
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUF
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,2 m
0,2 m XUFZ02
1,5 m XUFZ01
|
Végillesztés típus
|
, szabványos menetes végű rögzítő
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Termék felhasználási területe
|
XUDA
|
Optikai szál anyaga
|
Üveg
|
Hüvely anyaga
|
PE
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Optikai szál használata
|
Magas hőmérsékletek
|
Optikai szál hossza
|
1 m
|
Külső átmérő
|
5 mm
|
Minimális hajlítási sugár
|
90 mm
|
Menet típusa
|
M4
|
Optikai szál mag
|
1 x Ø 1 mm
|
Súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-40…180 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…180 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/-1 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP641 megfelel IEC 60529
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
79,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,733 kg
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|