|
XUFZ15
Rögzítőkapocs optikai szálhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Rögzítőkengyel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Műanyag száloptika fényvezető
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőkengyel
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUFZ911
XUFZ920
XUFZ910
XUFZ921
|
Anyag
|
Műanyag
|
Látványtípus vonala
|
Oldalsó
|
Nettó súly
|
0,002 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
262,0 g