Schneider-Electric
 
XUFZ210 picture- scope
XUFZ210
Védőburkolat opt.szálhoz 1M
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tartozék / alkatrész megjelölése Védőcső
Tartozék / alkatrész felhasználási helye M4 optikai kábel végzárója
Tartozék / alkatrész kategóriája Védelmi kiegészítők
Tartozék / alkatrész típusa Védőcső
Kiegészítő jellemzők
ISO menet M4
Hosszúság 1000 mm
Anyag Fém
Súly 0,04 kg
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 13,6 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 58,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,205 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months