Schneider-Electric
XUJK803538 picture- scope
XUJK803538
Fotoérzékelő tárgyref. 20-80cm
T0DAY
ÁPR. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application anyagkezelés ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUJ
Érzékelő kivitel Kompakt
Detektálási rendszer Diffundál
Anyag Műanyag
Látványtípus vonala Axiális
Kimeneti jel típusa Analóg
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Analóg kimeneti terjedelem 4...20 mA
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, 1 x 2.5...2 x 2.5 mm²
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös diffundál
Névleges érzékelési távolság 0,2…0,8 m diffundál
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PEI
Maximális érzékelési távolság 0,8 m
Kimenet típusa Félvezető
Bővíthető kimenet Analóg kimenettel
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen
Betáplálási feszültség korlátok 20…30 V DC elkülönítetlen
Kimeneti feszültség 0...10 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 250 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 35 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Beszabályozás Érzékenység állítása nélkül
Mélység 50 mm
Magasság 50 mm
Szélesség 18 mm
Nettó súly 0,07 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
CSA-Ex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP66 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,7 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 214,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,89 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months