|
|
|
XUK5ARCNL10
Fotoérzékelő, tárgyreflexiós AC/DC
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUK
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 C/O
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös diffundál
|
Névleges érzékelési távolság
|
1 m diffundál
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
1,5 m diffundál
|
Kimenet típusa
|
Relé
|
Kábelösszetétel
|
5 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
Kábel külső átmérője
|
6 mm
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC/DC
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
3 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 20 Hz
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA névleges
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W AC/DC
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, cos f = 1, működési sebesség <60 cikl/m -250 V
|
Mélység
|
50 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
574,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,251 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|