|
|
|
XUK8ARCTL2
photo-electric sensor - XUK - BGS - Sn 0.7m - 24..240VAC/DC - cable 2m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUK
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 C/O
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös szórási háttér elnyomás
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,75 m szórási háttér elnyomás
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
0,75 m szórási háttér elnyomás
|
Kimenet típusa
|
Relé
|
Kábelösszetétel
|
5 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
Kábel külső átmérője
|
6 mm
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén táp bekapcsolva és tanulás
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC
20…264 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
3 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 20 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA névleges
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W AC
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Beszabályozás
|
Tanuló
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, cos f = 1, működési sebesség <60 cikl/perc -250 V
|
Mélység
|
50 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
Eco-Design
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60947-5-4
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
181,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,46 kg