|
|
|
XUK8TAE2MM12
photo-electric sensor - XUK - diffuse Sn 5m 1output auto PNP/NPN 1output 4.20mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application szerelvény ???
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUK
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg + diszkrét
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
IOLINK
PNP vagy NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Analóg kimeneti terjedelem
|
4...20 mA
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 5-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Távolságmérés objektumon
|
Kibocsátás
|
Vörös fényű lézer diffuse distance sensor 1E osztály megfelel IEC 60831
|
Névleges érzékelési távolság
|
5 m diffuse distance sensor
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
ABS/PC
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
5 m diffuse distance sensor
|
Kimenet típusa
|
Analóg
|
Bemenetbővítés
|
External teach
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld/sárga) esetén tápegység üzemállapot jelzése
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V
|
Áramfelvétel
|
<= 60 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,2 ms
|
Beszabályozás
|
Tanulás gomb vagy távtanítás használata
|
Mélység
|
50 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
23 mm
|
Súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
Eco-Design
CULus 508
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C, UL-Aex tanúsítva
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel IEC 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
56,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,785 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|