|
|
|
XUKC1PSMM12
Fotoérzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application csomag ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Colour
|
Érzékelő neve
|
XUK
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Kibocsátás
|
Fehér LED
|
Névleges érzékelési távolság
|
20 mm pont Ø 4 mm
|
Anyag
|
Műanyag
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 állítható közvetlen 90°, 8-tűs
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
ABS
|
Lencse anyaga
|
Üveg
|
Színfeldolgozás típusa
|
RGB
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kimeneti funkció szabályozás
|
Bevilágít
|
Bemenetbővítés
|
Szinkron + reteszelés
|
Jelzési funkció
|
4 pozíciós kijelző
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
Kimenet aktív: 3 LED (zöld)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (reverz polaritás, túltöltés vagy rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 60 mA névleges
|
Időkésleltetés tartománya
|
10 s
20 s
30 ms
40 ms
5 s
|
Maximum delay response
|
0,335 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,335 ms
|
Beszabályozás
|
Tűrésszint
Működési mód
Érzékenység beállítása öntanuló üzemmódban
|
Mélység
|
50 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Súly
|
0,085 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CULus 508
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,5 mm (f = 10…55 Hz)on the 3 axes during 2 hours megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) esetén 76 dB μV bemenet-kimenet megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,2 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,361 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|