|
|
|
XUM0AKSAL5T
Fotoérzékelő, adó
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú multimodális felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő adókészülék
|
Érzékelő neve
|
XUM
|
Érzékelő kivitel
|
Miniatűr
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Műanyag
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 m átmenő sugárnyaláb need a receiver
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
14 m átmenő sugárnyaláb
|
Bemenetbővítés
|
Tesztelés adás megszakítással
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén táp bekapcsolva és tanulás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
20 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Öntanító
|
Mélység
|
20 mm
|
Magasság
|
34 mm
|
Szélesség
|
12 mm
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CSA-Ex
UL-Aex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel IEC 60529
IP68 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
175,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,655 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|