|
|
|
XURK1KSMM12
Jelzés leolvasó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application csomag ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUR
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Kibocsátás
|
Piros vagy zöld
|
Névleges érzékelési távolság
|
18 mm pont 2 x 7 mm need lens XURZ02
7 mm pont 1 x 4 mm need lens XURZ02
9 mm pont 1.5 x 5 mm vonali fojtótekercs nélkül
|
Anyag
|
Fém
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 10 kHz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
Analóg
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP vagy NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Analóg kimeneti terjedelem
|
0...5.5 V, DC elkülönítetlen
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 állítható 3 pozíció, 4-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Színes jelzés
|
Csomagolási egység
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Cinkötvözet
|
Lencse anyaga
|
Üveg
|
Érzékelt jelzés minimális szélessége
|
0,5 mm
|
Olvasó maximális dőlése
|
20 °
|
Tárgy áthaladási sebesség
|
10 m/s, minimális észlelt jelszélesség: 1 mm
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kimeneti funkció szabályozás
|
Könnyen vagy nehezen programozható
|
Bővíthető kimenet
|
Analóg kimenettel
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Feszültségledobás
|
<1 V (zárt állapot), NPN
<2 V (zárt állapot), PNP
|
Áramfelvétel
|
<= 80 mA névleges
|
Időkésleltetés tartománya
|
20 s kikapcsolás késleltetés aktiválás/deaktiválás belső kapcsolóval késleltetés
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
0,05 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,05 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása öntanuló üzemmódban
|
Mélység
|
58 mm
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
31 mm
|
Súly
|
0,55 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,6 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
328,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,37 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|