Termékcsalád
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy komponens típusa
|
Biztonsági végálláskapcsoló
|
Készülék rövid megnevezése
|
XUSL4E
|
Kimeneti típus
|
2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Ujjvédelemhez
|
[R] Resolution
|
14 mm
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
1…5 m csatornánként
0…2 m csatornánként
|
[Hp] Height protected
|
610 mm
|
Fénysugarak száma
|
60
|
Type of start / restart
|
Automatikus
Kézikönyv
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Választókapcsoló
|
Detektálási rendszer
|
Adó-vevő rendszer
|
Válaszidő
|
9 ms
|
Készlet összeállítás
|
Állítható szerelő tartó
1 vevő(k)
1 adó(k)
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
Szilikon o-gyűrű(k)
1 PVC kábele(ek)
|
[EAA] effektív nyílásszög
|
2,5 ° 40 V-on
|
Kibocsátás
|
IR LED 950 nm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen +/- 22 %
|
Tápellátás
|
Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
|
Ie névleges üzemi áram
|
2 A
|
Áramfelvétel
|
42 mA terheletlen adó helye
83 mA terheletlen fogadó helye
42 mA adó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
|
Kimeneti áram korlátok
|
0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Feszültségledobás
|
<0,5 V
|
Maximum Heating system power consumption
|
10 W
|
Helyi jelzés
|
1 többszínű LED adó helye
2 zöld LED 105% Ir fogadó helye
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 8-tűs fogadó helye
|
Kábeltípus
|
Unshielded cable AWG 22...AWG 10 10 m
|
Ohmic cable resistance (per m)
|
55,31 mOhm
|
A funkció elérhető
|
Teszt
Hangerőcsökkentés XPSLCMUT1160 külső biztonsági modulon keresztül
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Anti-rotációs rendszer
|
Jelölés
|
CE
|
Anyag
|
Poliamid: cső
Rozsdamentes acél AISI 316L: tömítő dugó
PVC (polivinil-klorid): kábel
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő elemmel
|
Súly
|
4,56 kg
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos távolság
|
Adott termék
|
Fűtőrendszerrel
|
Direktívák
|
89/655/EEK - munkaeszközök
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
98/37/EEK - gépek
|
Termék minősítések
|
TÜV-NURTL
CE
Eco-Design
CULus 508
|
Safety level (correctly wired)
|
Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e megfelel EN/ISO 13849-2
|
Optical characteristic
|
Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel EN/IEC 61508
|
Mission time
|
20 év
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHd = 1.06E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-30…55 °C
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP69K kettős szigetelés
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
|
Rezgési ellenállás
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
|