Schneider-Electric
 
XUSL4E30H106L picture- scope
XUSL4E30H106L
Bizt. fényfügg. E T4 R30 H1060 D10-20M
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XUSL4E
Kimeneti típus 2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
Termék specifikus alkalmazás Kézvédelemhez
[R] Resolution 30 mm
[Sn] névleges érzékelési távolság 3…20 m csatornánként
0…10 m csatornánként
[Hp] Height protected 1060 mm
Fénysugarak száma 53
Type of start / restart Kézikönyv
Automatikus
External Device Monitoring (EDM) Választókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer Adó-vevő rendszer
Válaszidő 8.5 ms
Készlet összeállítás Állítható szerelő tartó
1 vevő(k)
1 adó(k)
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
[EAA] effektív nyílásszög 2,5 ° 40 V-on
Kibocsátás IR LED 950 nm
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
Tápellátás Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
[Ie] névleges üzemi áram 2 A
Áramfelvétel 42 mA terheletlen adó helye
83 mA terheletlen fogadó helye
42 mA adó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
Kimeneti áram korlátok 0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
Kimeneti feszültség 24 V
Kimeneti áramkör típusa DC
Feszültségledobás <0,5 V
Helyi jelzés 1 többszínű LED adó helye
2 zöld LED 105% Ir fogadó helye
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 8-tűs fogadó helye
A funkció elérhető Teszt
Hangerőcsökkentés XPSLCMUT1160 külső biztonsági modulon keresztül
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Jelölés CE
Anyag Alumínium: tokozat
Polikarbonát + 20% FG: homloklap
Poliuretán: zárósapka
Ház színe Piros RAL 3000
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Nettó súly 2 kg
Ajánlat típusa Hosszú távolság
Környezet
Irányelvek 89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
89/655/EEK - munkaeszközök
98/37/EEK - gépek
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
cULus 508
CE
Safety level (correctly wired) Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e megfelel EN/ISO 13849-2
Optical characteristic Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel EN/IEC 61508
Mission time 20 év
Biztonsági megbízhatósági adatok PFHd = 1.43E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C
-20…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
-25…70 °C
Relatív páratartalom 0…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP65
IP671
Ütésállóság 10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
Rezgési ellenállás 0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1.csomag hossza 119,0 cm
1. csomag súlya 3,954 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 50,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months