Schneider-Electric
 
XUSL4MB40H091N picture- scope
XUSL4MB40H091N
Safety light curtain integrated muting hardware config T4 R40 H=91cm D4-12m
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy komponens típusa Biztonsági végálláskapcsoló
Készülék rövid megnevezése XUSLB
Kimeneti típus 2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
Termékspecifikus alkalmazás Kézvédelemhez
[R] Resolution 40 mm
[Sn] névleges érzékelési távolság 0…12 m csatornánként
0…4 m csatornánként
[Hp] Height protected 910 mm
Fénysugarak száma 31
Space between beams 40 mm
Type of start / restart Kézikönyv
Automatikus
External Device Monitoring (EDM) Választókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer Adó-vevő rendszer
Válaszidő 11 ms
Készlet összeállítás Állítható szerelő tartó
1 receiver
1 adó
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
[EAA] effektív nyílásszög 2,5 ° 40 V-on
Kibocsátás IR LED 950 nm
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen +/- 22 %
Tápellátás Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
Ie névleges üzemi áram 2 A
Áramfelvétel 35 mA terheletlen adó helye
85 mA terheletlen fogadó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
Kimeneti áram korlátok 0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
Kimeneti feszültség 24 V
Kimeneti áramkör típusa DC
Feszültségledobás <0,5 V
Helyi jelzés 1 többszínű LED adó helye
10 zöld LED 105% Ir fogadó helye
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
2 csatlakozóhüvely M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 12-lábú fogadó helye
3 csatlakozóhüvely M12 5-lábú fogadó helye
A funkció elérhető Teszt
Némítás külső modullal lehetséges XPSLCM1150
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
Anyag Alumínium-bronz: ház
Polikarbonát + 20% FG: homloklap
Poliuretán: zárósapka
Ház színe Piros RAL 3000
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Súly 5 kg
Ajánlat típusa Szabványos távolság
Környezet
Direktívák 89/655/EEK - munkaeszközök
98/37/EEK - gépek
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Termék minősítések TÜV-NURTL
CE
CULus 508
Safety level (correctly wired) Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e megfelel EN/ISO 13849-2
Optical characteristic Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel EN/IEC 61508
Biztonsági megbízhatósági adatok PFHd = 1.77E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -30…55 °C
-30…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -30…70 °C
-30…70 °C
Relatív páratartalom 0…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi szint IP651
IP671
Ütésállóság 10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
Rezgési ellenállás 0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,5 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 110,0 cm
Package 1 Weight 6,435 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 45,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 18,435 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months