|
|
|
XUSZAMT4PT
Safety light curtain muting arm T 4parallel multi-beams
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy komponens típusa
|
Többkábeles lemez
|
Készülék rövid megnevezése
|
XUSZAM
|
Kimeneti típus
|
4 diszkrét félvezetős PNP (NO)
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
0…3,5 m
|
Fénysugarak száma
|
5
|
Space between beams
|
10 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
XUSL4M
|
Detektálási rendszer
|
Átmenőtartó
|
Készülék alkalmazás
|
Conveyor system entry/exit direction
Conveyor system normal speed
|
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása
|
Detection of opaque parts
|
Készülék alkalmazás
|
> 75 cm pallet length
> 75 cm space between package
|
Válaszidő
|
< 100 ms
|
Készlet összeállítás
|
Adó + vevő
Gyors üzembe helyezési útmutató
|
Kibocsátás
|
IR LED 940 nm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen +/- 22 %
|
Tápellátás
|
Vezérlődobozon át
|
Áramfelvétel
|
42 mA
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Feszültségledobás
|
<0,5 V
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA
|
Helyi jelzés
|
4 +32 csatornás kijelző LED fogadó helye
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Környezet
Direktívák
|
98/37/EEK - gépek
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Termék minősítések
|
CE
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHd = 2.73E-7 1/h
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP651
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
|
Rezgési ellenállás
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
91,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,14 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,14 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|