|
|
|
XUSZASL2PP
Safety light curtain muting arm L 2parallel single beam
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Single-beam prebuilt muting arms
|
Készülék rövid neve
|
XUSZAS
|
Kimeneti típus
|
2 diszkrét félvezetős PNP (NO)
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
0…3,5 m
|
Fénysugarak száma
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUSL4M
|
Detektálási rendszer
|
Polarizált reflex
|
Készülék alkalmazás
|
Conveyor system exit direction
Conveyor system normal speed
|
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása
|
Detection of opaque parts
|
Készülék alkalmazás
|
> 40 cm space between package
|
Válaszidő
|
< 100 ms
|
Készlet összeállítás
|
Reflex letapogató rendszer fotoelektromos érzékelő
Gyors üzembe helyezési útmutató
|
Kibocsátás
|
IR LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
|
Tápellátás
|
Vezérlődobozon át
|
Áramfelvétel
|
42 mA
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Feszültségledobás
|
<0,5 V
|
Helyi jelzés
|
2 +32 csatornás kijelző LED fogadó helye
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Környezet
Irányelvek
|
98/37/EEK - gépek
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHd = 2.73E-7 1/h
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
|
Rezgési ellenállás
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
44 cm
|
1. csomag súlya
|
1,793 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|