Schneider-Electric
 
XUSZBMC6 picture- scope
XUSZBMC6
Set of 6 adjustable fastening bracket for safety light curtain integrated muting
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Íves rögzítőpánt
Termék kompatibilitása XUSL4M
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Safety light curtain type 4 with integrated muting function
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás 6 x acél korróziógátló bevonattal íves rögzítőpánt(ok)
Magasság védett 1210 mm
Nettó súly 0,74 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 797,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 8,310 kg