|
|
|
XUSZBSS4
Bizt. fényfügg. forgó rögzítő profil x4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Forgórész szerelő állvány
|
Termékkompatibilitás
|
XUSL2E
XUSL4E
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
4-es típusú fényfüggöny
2-es típusú fényfüggöny
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
4 x forgatható rögzítőpánt(ok)
Zárósapka
|
Súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,8 cm
|
Package 1 Width
|
10,4 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
218,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,505 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|