Schneider-Electric
 
XUSZMD076 picture- scope
XUSZMD076
Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 760MM
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Illesztési tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa 90° tüköradapter
Termék kompatibilitása XUSL.E...76
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 4-es típusú fényfüggöny
2-es típusú fényfüggöny
Anyag Üveg
Mirror height 885 mm
Magasság védett 760 mm
Kiegészítő jellemzők
Érzékelési távolság csökkentési tényező 0.85 Sn
Nettó súly 2,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,5 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 131,0 cm
1. csomag súlya 4,83 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 113,0 kg