|
|
|
XUSZMD106
Bizt. fényfügg. hajl. tükör PH 1060MM/4B
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
90° tüköradapter
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL.E...16 4 támmal
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
4-es típusú fényfüggöny
2-es típusú fényfüggöny
|
Anyag
|
Üveg
|
Mirror height
|
1230 mm
|
Magasság védett
|
1060 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelési távolság csökkentési tényező
|
0.85 Sn
|
Nettó súly
|
3,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
130,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,281 kg