|
|
|
XUSZMF138
Bizt. fényfügg. tükrös oszlop 1385MM
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítő oszlop
|
Ajánlat típusa
|
Tükörrel
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL.E...91 to XUSL.E...106
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
2-es típusú fényfüggöny
4-es típusú fényfüggöny
|
Kiegészítő jellemzők
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Column height
|
1330 mm
|
Magasság védett
|
1060 mm
|
Nettó súly
|
6,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
142,500 cm
|
1. csomag súlya
|
8,060 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
111,720 kg