|
|
|
XUSZMF202
Bizt. fényfügg. tükrös oszlop 2025MM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Rögzítő oszlop
|
Ajánlat típusa
|
Tükörrel
|
Termékkompatibilitás
|
XUSL.E...136 to XUSL.E...181
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
2-es típusú fényfüggöny
4-es típusú fényfüggöny
|
Kiegészítő jellemzők
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Column height
|
1970 mm
|
Magasság védett
|
1810 mm
|
Súly
|
9 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
206,0 cm
|
Package 1 Weight
|
10,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|