|
|
|
XUSZVA4
Bizt. fényfügg.
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rezgéscsillapító készlet
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL4E
XUSL2E
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
4-es típusú fényfüggöny
2-es típusú fényfüggöny
|
Magasság védett
|
160 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
4 csillapító(k)
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,845 kg