|
|
|
XUSZWPE090
Bizt. fényfügg. védőburkolat 900mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Védőernyő
|
Termékkompatibilitás
|
XUSL.E...91
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
2-es típusú fényfüggöny
4-es típusú fényfüggöny
|
Magasság
|
945 mm
|
Készletenkénti mennyiség
|
40 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Érzékelési távolság csökkentési tényező
|
0.97 Sn
|
Súly
|
0,38 kg
|
Környezet
Vegyszerekkel szembeni ellenállás
|
Ellenálló vizes oldatokkal szemben
Lúgálló
Tisztítószerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-10…55 °C
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
107,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,533 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
112,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
47,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|