|
|
|
XUVF180M12
Keretes érzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUV
|
Érzékelő kivitel
|
Keret
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Infravörös
|
Optikai keret méretei
|
200 x 180 mm
|
Anyag
|
Fém
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP vagy NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Tárgyak mozgásának dinamikus érzékelése
Tárgyak mozgásának statikus érzékelése
|
Minimális objektumméret detektáláshoz
|
Dinamikus arány: 4 mm (0,1…15 m/s)
Statikai arány: 6 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Festett alumínium
|
Lencse anyaga
|
Altuglas
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Riasztókimenettel
|
LED állapota
|
Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (borostyán)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
> 5000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 150 mA névleges
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...60 min kikapcsolás késleltetés késleltetés
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Késleltetett helyreállás
|
0,1 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása potenciométerrel
|
Mélység
|
25 mm
|
Magasság
|
230 mm
|
Szélesség
|
265 mm
|
Súly
|
1,2 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CULus 508
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
3000 lux izzólámpa az optikai tengelyre 5°
10000 lux táp, bemenetek és kimenetek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig, amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
28,4 cm
|
Package 1 Length
|
42,4 cm
|
Package 1 Weight
|
1,275 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,48 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|