Schneider-Electric
 
XUVH1424866 picture- scope
XUVH1424866
Villás kialak.érzékelő beép.erősítővel
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application anyagkezelés ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUV
Érzékelő kivitel Elágazás
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás Infravörös
Átvezetés szélessége 30 mm
Átvezetés mélysége 40 mm
Anyag Műanyag
Betápláló áramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
Termékspecifikus alkalmazás Zászlók felismerése a felvonókban/tárolószekrényekben
Névleges érzékelési távolság 30 mm
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga ABS/PC
Lencse anyaga PMMA
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
Kimeneti funkció szabályozás Sötét
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
Kábel külső átmérője 5 mm
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 19…38 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 150 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 1 kHz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 20 mA névleges
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Beszabályozás Érzékenység állítása nélkül
Mélység 68 mm
Magasság 59 mm
Szélesség 14 mm
Súly 0,13 kg
Környezet
Termék minősítések CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…42 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP54 megfelel IEC 60529
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 254,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,805 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen