|
|
|
XUVR1218NANM8
photo-electric sensor - XUV - fork - 180X120mm - 12..24VDC - M8
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUVR
|
Érzékelő kivitel
|
Elágazás
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Piros LED, modulált
|
Átvezetés szélessége
|
180 mm
|
Átvezetés mélysége
|
120 mm
|
Anyag
|
Lágyacél
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 3-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Kis szállítószalag érzékelése
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
180 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Festett alumínium és poliamid/üveg
|
Folt átmérő
|
1 mm
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
4000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
< 20 mA névleges
|
Súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-10…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP651
IP671
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|