|
|
|
XUX0ARCTT16
Fotoérzékelő, kompakt, sorkapcsos
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú multimodális felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUX
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 92 x 71
|
Detektálási rendszer
|
Többmódú
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, 1 mm²
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös diffundál
Infravörös szórási háttér elnyomás
Infravörös átmenő sugárnyaláb
Vörös polarizált reflex
|
Névleges érzékelési távolság
|
11 m polarizált reflex need reflector XUZC50
40 m átmenő sugárnyaláb need fibre XUFN02323
2 m diffundál
1,3 m szórási háttér elnyomás
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
15 m polarizált reflex
3 m diffundál
60 m átmenő sugárnyaláb
1,3 m szórási háttér elnyomás
|
Kimenet típusa
|
Relé
|
Bővíthető kimenet
|
Riasztókimenettel, <= 100 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…10 mm
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
1 LED (vörös) esetén instabilitás és vevőegység/táp bekapcsolva
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
0.5 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
3 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 20 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W AC SELV
|
Időkésleltetés tartománya
|
0.05...0.5 s monostabil, meghúzáskésleltetés vagy siettetés (programozható) késleltetés
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Beszabályozás
|
Öntanító
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, cos f = 1, működési sebesség <60 cikl/m -250 V
500000 ciklus, cos f = 0,4, működési sebesség <60 cikl/m -250 V
|
Mélység
|
77 mm
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
31 mm
|
Súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
UL-Aex
CE
CSA-Ex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel IEC 60529
IP68 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
209,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
176
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
49,9 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
22
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,119 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|