|
|
|
XUX2APBNM12R
Fotoérzékelő, vevő, PNP, fénysorompó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektromos érzékelő vevőegység
|
Érzékelő neve
|
XUX
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 92 x 71
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Névleges érzékelési távolság
|
40 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUX0AKSAT16T
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
60 m átmenő sugárnyaláb
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása
|
Mélység
|
77 mm
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
31 mm
|
Súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CSA-Ex
UL-Aex
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel IEC 60529
IP68 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,371 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|