|
|
|
XUX2ARCNT16R
Fotoérzékelő, kompakt, fénysorompó, NO+NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektromos érzékelő vevőegység
|
Érzékelő neve
|
XUX
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 92 x 71
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC + 1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, 1 mm²
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös átmenő sugárnyaláb
|
Névleges érzékelési távolság
|
40 m átmenő sugárnyaláb need fibre XUFN02323
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
60 m átmenő sugárnyaláb
|
Kimenet típusa
|
Relé
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…10 mm
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
0.5 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
3 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 20 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W AC SELV
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, cos f = 0,4, működési sebesség <500 cikl/perc, relé kimenet(ek)
500000 ciklus, cos f = 1, működési sebesség <3000 cikl/perc, relé kimenet(ek)
|
Mélység
|
77 mm
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP68 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,600 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
198,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,694 kg