|
XUX9ANANT16
Fotoérzékelő, polarizált reflexiós, 11m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUX
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 92 x 71
|
Detektálási rendszer
|
Polarizált reflex
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, 1 mm²
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Vörös polarizált reflex
|
Névleges érzékelési távolság
|
11 m polarizált reflex need reflector XUZC50
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
15 m polarizált reflex
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…10 mm
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása
|
Mélység
|
77 mm
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
UL-Aex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP66 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,7 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
183,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,481 kg