Schneider-Electric
XUY92CGAMP230 picture- scope
XUY92CGAMP230
Fénysorompó erősítő
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása Habarcs és gipszkarton alkalmazás
Fa- és papírfeldolgozó iparágak
Mosóállvány
Magas por-, pára-, eső-, füsttartalmú levegő
Élelmiszeripar és italgyártás
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Kapcsolódó komplett termék XUY92CG41E.
XUY92CG41R.
Anyag Műanyag
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Kimenet típusa Relé
Villamos csatlakozás Dugaszolható a csatlakozás előzetes kábelezése nélkül
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimenet aktív: 1 LED (vörös)
Érzékenység beállítás: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC
Időkésleltetés tartománya 0...120 min
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga NORYL
Tápáramkör típusa AC
Betáplálási feszültség korlátok 195,5…264,5 V AC
Kimeneti feszültség 250 V
Kapcsolási frekvencia 15 Hz
Teljesítményigény VA-ban 2,5 VA
Késleltetett válasz 33 ms
Késleltetett helyreállás 33 ms
Beszabályozás Érzékenység beállítása potenciométerrel
Mélység 84 mm
Magasság 80 mm
Szélesség 35 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,0 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 165,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months