|
XUYA220
Optikai szál véglezáró
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Ecofiber rendszerű záródarab
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záródarab
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XUY optikai kábel lezáró végződés nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUYFP2BRINA005B
XUYA00510
XUYAU005
XUYA00550
XUYA005
|
Sn névleges érzékelési távolság
|
1200 mm
|
Nettó súly
|
0,018 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,112 kg