Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tokozat anyaga
|
Polikarbonát
|
Impulzusfrekvencia
|
8 kHz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 1.4 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
> 3 V
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
< 1 kHz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 40 mA névleges
|
Késleltetett válasz
|
5 ms esetén 3 mm-es üvegszál optika
|
Késleltetett helyreállás
|
5 ms 3 mm-es üvegszál optika
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása öntanuló üzemmódban
|
Súly
|
0,124 kg
|