Schneider-Electric
 
XUYAFV954R picture- scope
XUYAFV954R
Optikai szálas érzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása Üvegszál használata magas hőmérsékletű környezetben
Alkatrészek jelenlétének detektálása műanyag sablonban
Szerelő- vagy csomagológépen alkatrészek helyzetének, jelenlétének ellenőrzése
Észlelés szélsőséges körülmények között
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Kibocsátás Piros LED
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Anyag Üveg
Tokozat anyaga Erős polikarbonát ház
Impulzusfrekvencia 400 Hz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Relé
Diszkrét kimeneti funkció 1 C/O
Villamos csatlakozás Csavaros csatlakozó, 1.5 x 4 mm²
Betápláló áramkör típusa AC SELV
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV
Betáplálási feszültség korlátok 20…250 V AC SELV
Kimeneti feszültség 250 V
Kapcsolási frekvencia 25 Hz
Teljesítményigény VA-ban 2 VA
Maximum delay first up 20 ms
Késleltetett helyreállás 20 ms
Beszabályozás Paraméterezés gombokkal
Környezet
Termék minősítések CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux izzófény
10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
IP védettségi szint IP651
IP671
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 156,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,565 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months